モータ保護センサ
B59100M1070A070
|
|
寸法
| 寸法情報 |
電気的特性
| 検出温度 |
|
| 動作電圧 (Max.) |
|
| 定格抵抗 / Ω |
|
| その他詳細 |
その他
| 使用温度範囲 | |
| 包装形態 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C2012X7R1A106M125AC
Capacitance=10μF
Edc=10V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C2012X7S2A105K125AB
Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
超高電圧セラミックコンデンサ
UHV-11A
Capacitance=1nF
Edc=50kVdc
T.C.=Z5T
φDxL: 48x35.2mm
For High Voltage Power Supply
インダクタ(コイル)
MLJ1608WR47JT000
L=470nH
Rated current=400mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
リード付きディスクバリスタ
B72214P2271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
液面レベルセンサ
B59050D1100B040
Maximum Operating Voltage = 18V
Rated resistance = 60 ±20Ω
MEMSマイク(マイク)
ICS-41350
SNR(Nom)=64dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ZWS30B-24
PCB type, Output: 31.2W, 24V
Standard type