モータ保護センサ
B59100M1120A070
|
|
寸法
| 寸法情報 |
電気的特性
| 検出温度 |
|
| 動作電圧 (Max.) |
|
| 定格抵抗 / Ω |
|
| その他詳細 |
その他
| 使用温度範囲 | |
| 包装形態 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA5L3X7R1H225K160AB
Capacitance=2.2μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
AEC-Q200
スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32642B1223J000
0.022uF, 1600V DC
7mm(W) x 12.5mm(H) x 18mm(L)
インダクタ(コイル)
MLK0603L3N6ST000
L=3.6nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
インダクタ(コイル)
MLK1005SR15JTD25
L=150nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
インダクタ(コイル)
NLCV25T-1R0M-EFD
L=1μH
DC Resistance=0.442Ω
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
インダクタ(コイル)
SPM4010T-R47M-LR
L=0.47μH
Rated current=5.6A
L x W x T :
4.4 x 4.1 x 1.0mm
トランスポンダコイル
TPL1183427-722J-720N
L=7.2mH
Sensitivity=46mV/uT
LxWxT :
11.8 x 3.4 x 2.75mm
電源ライン用EMCフィルタ
B84143B0400S021
3-phase/3-Lines(760V), Rated Current:400A
Case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84143B0400S024
3-phase/3-Lines(690V), Rated Current:400A
Case type
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72510E0200K062
Maximum continuous voltage=26V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=56V