モータ保護センサ

B59300M1180A070

製品ステータス
量産体制
用途
産機
シリーズ
M1300
デザイン
Motor protection
triple sensors
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

電気的特性

検出温度
180°C
動作電圧 (Max.)
30V
定格抵抗 / Ω
≤300
その他詳細
データシートを参照してください

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール