MEMSマイク(マイク)
ICS-40619
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 感度 |
|
| S/N比 [SNR] (Typ.) |
|
| 音圧レベル |
|
| アコースティックオーバーロードポイント |
|
| 全高調波歪み [THD] |
|
| 低域カットオフ周波数 (Min.) |
|
| 電源電圧変動除去比 [PSPR] (Typ.) |
|
| 消費電流 [Icc] (Typ.) |
|
| 出力インピーダンス [OUTP to OUTN] (Typ.) |
|
| 出力インピーダンス [OUTP as coupled to GND] (Typ.) |
|
| 出力インピーダンス [OUTN as coupled to GND] (Typ.) |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA5L3NP02E223J160AA
Capacitance=22nF
Edc=250V
T.C.=NP0
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
PhiCap™ コンデンサ
B32344E4252A000
Output[50Hz] = 25kvar
Rated Voltage = 400VAC
MEMSマイク(マイク)
ICS-40180
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-40212
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-40618
SNR(Nom)=67dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-40730
SNR(Nom)=74dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMSマイク(マイク)
ICS-43432
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=4x3x1
MEMSマイク(マイク)
ICS-43434
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
MMICT4076-00-908
SNR(Nom)=63dBA
LxWxT (mm)=2.75x1.85x0.9