MEMSマイク(マイク)
MMICT4076-00-908
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 感度 |
|
| S/N比 [SNR] (Typ.) |
|
| 音圧レベル |
|
| アコースティックオーバーロードポイント |
|
| 全高調波歪み [THD] |
|
| 低域カットオフ周波数 (Min.) |
|
| 電源電圧変動除去比 [PSPR] (Typ.) |
|
| 消費電流 [Icc] (Typ.) |
|
| 出力インピーダンス (Max.) |
|
| 出力インピーダンス (Typ.) |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CKG57KX7R1V476M335JH
Capacitance=47μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:6x5x3.35mm
MEGACAP type
リード付きディスクバリスタ
B72207S2211K101
Max. Operating Voltage [AC]=210Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1750A
リード付きディスクバリスタ
B72207S2321K101
Max. Operating Voltage [AC]=320Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1750A
IMU (イナーシャル・メジャーメント・ユニット)
IIM-46234
6-Axis
Accelerometer, Gyroscope
MEMSマイク(マイク)
ICS-40619
SNR(Nom)=67dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-40730
SNR(Nom)=74dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMSマイク(マイク)
ICS-43434
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
MMIC271609T4064C0300
SNR(Nom)=61.5dBA
LxWxT (mm)=2.7x1.6x0.89
MEMSマイク(マイク)
MMIC332509T4081C0900
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.35x2.5x0.95
MEMSマイク(マイク)
MMICT4078-00-908
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.35x2.5x0.98