PiezoListenピエゾスピーカ
PHUA3030-049B-00-000
|
|
素子寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 動作電圧 (Max.) |
|
| 静電容量 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
チップビーズ
KMZ1608DHR121CTDH5
|Z|=120Ω at 100MHz
Rated current=400mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.6mm
角度センサモジュール
PS-TA720
アナログ出力 (Sin+, Sin-, Cos+, Cos-)
電源電圧 2.7 to 5.5V
PiezoHaptアクチュエータ
PHUA3015-30A-21-000
Opearting temperature : -10 to +60 °C
Operating voltage = 12Vp-p(±6V) Max.
MEMSマイク(マイク)
INMP621
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=3x4x1
PiezoListenピエゾスピーカ
PHUA2010-049B-00-000
Element Size = 20 x 10 x 0.49
Operating voltage = 24Vp-p(±12V) Max.
PiezoListenピエゾスピーカ
PHUA3015-049B-00-000
Element Size = 30 x 15 x 0.49
Operating voltage = 24Vp-p(±12V) Max.
PiezoListenピエゾスピーカ
PHUA6630-076B-00-000
Element Size = 66 x 30 x 0.76
Operating voltage = 48Vp-p(±24V) Max.
PLC用パルストランス
AMT45S-150-2P-TL000
|L|=15μH
DC resistance=1.0Ω
L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 2.8mm
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
DRB240-48-3-A1
DIN rail mount, Output: 240W, 48V, Push-in terminal
3-phase
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS3000G-48/RF
Unit type, Output: 3004.8W, 48V
Option: Reverse fan (Intake air)