積層圧電アクチュエータスタック

製品写真 シリーズ 説明 発注コード 製品
カタログ
RoHS
証明書
REACH
証明書
品番リスト
積層圧電アクチュエータスタック COM10S5
COM*S5
HAS COM*S5 series with an area of 5.2 x 5.2 mm and different heights offer a range of stroke from 16 to 83 µm.
B58004M4010A020
pdf
567KB
pdf
211KB
pdf
211KB
品番リスト
積層圧電アクチュエータスタック COM30S5
HAS COM*S5シリーズは、5.2 x 5.2 mmの面積とさまざまな高さを持ち、16~83μmのストローク範囲です。
B58004M4030A20
pdf
567KB
積層圧電アクチュエータスタック COM45S5
B58004M4040A20
pdf
567KB
積層圧電アクチュエータスタック COM30S7
COM*S7
HAS COM*S7シリーズは、面積7.0×7.0mm、高さ30mmで55μmのストロークです。
B58004M4037A020
pdf
311KB
pdf
21KB
pdf
21KB
品番リスト
積層圧電アクチュエータスタック COM27S3
COM*S3
HAS COM*S3シリーズは、面積3.4×3.4mm、高さ27mm、ストローク47μmのリードタイプです。
Z63000Z2910Z001Z77 (Prototype)
pdf
261KB
品番リスト
製品写真 シリーズ 説明 発注コード 製品
カタログ
RoHS
証明書
REACH
証明書
品番リスト
積層圧電アクチュエータスタック COM10S5
COM*S5
HAS COM*S5 series with an area of 5.2 x 5.2 mm and different heights offer a range of stroke from 16 to 83 µm.
B58004M4010A020
pdf
567KB
pdf
211KB
pdf
211KB
品番リスト
積層圧電アクチュエータスタック COM30S5
COM*S5
HAS COM*S5シリーズは、5.2 x 5.2 mmの面積とさまざまな高さを持ち、16~83μmのストローク範囲です。
B58004M4030A20
pdf
567KB
pdf
211KB
pdf
211KB
品番リスト
積層圧電アクチュエータスタック COM45S5
COM*S5
HAS COM*S5シリーズは、5.2 x 5.2 mmの面積とさまざまな高さを持ち、16~83μmのストローク範囲です。
B58004M4040A20
pdf
567KB
pdf
211KB
pdf
211KB
品番リスト
積層圧電アクチュエータスタック COM30S7
COM*S7
HAS COM*S7シリーズは、面積7.0×7.0mm、高さ30mmで55μmのストロークです。
B58004M4037A020
pdf
311KB
pdf
21KB
pdf
21KB
品番リスト
積層圧電アクチュエータスタック COM27S3
COM*S3
HAS COM*S3シリーズは、面積3.4×3.4mm、高さ27mm、ストローク47μmのリードタイプです。
Z63000Z2910Z001Z77 (Prototype)
pdf
261KB
pdf
21KB
pdf
21KB
品番リスト