Rxコイルユニット
WR121210-27M8-ID
|
|
寸法
| コイルユニット寸法 |
|
| コイルユニット厚み |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| WPC 準拠 |
|
| 出力電力 |
|
| インダクタンス |
|
| 効率 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 重量 |
|
| IC情報 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA1A2C0G1H2R2C030BA
Capacitance=2.2pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CGA3E3X5R1A155M080AB
Capacitance=1.5μF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200
インダクタ(コイル)
MHQ0402PSA10NHT000
L=10nH
Q=12
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm
インダクタ(コイル)
MHQ0402PSA15NHT000
L=15nH
Q=12
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm
インダクタ(コイル)
MLG1005S22NHT000
L=22nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
PiezoHapt™アクチュエータ
PHUA3015-30A-21-000
Opearting temperature : -10 to +60 °C
Operating voltage = 12Vp-p(±6V) Max.
ワイヤレス給電/NFCアンテナ用シート(シールド)
WCF95-38466BEST01
Low loss type
Thickness=0.3mm
NFCアンテナ一体型Rxコイルユニット
WR524825-17M6-NF-G
Dimensions = 52.0mm x 48.0mm
Inductance=16.8μH to 100kHz
Txコイルユニット
WCT38466-N0E0SST101
Dimension = 85.14mm x 67.01mm
Inductance=10.6μH at 100kHz
Txコイルユニット
WT151512-22F2-ID
Dimension = Φ15.3mm
Inductance=6.8μH at 100kHz