PiezoHaptアクチュエータ
PHUA3015-30A-21-000
|
|
振動板寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
素子寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 動作電圧 (Max.) |
|
その他
| 振動板仕様 |
|
| 電極仕様 |
|
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C2012C0G2E392J125AE
Capacitance=3.9nF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
積層型リード付きコンデンサ
FA11C0G2A473JNU00
Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
アキシャルコンデンサ
B40600C5128M001
1200µF/25V DC
14mm dia x 25mm length
ACフィルタリング用パワーコンデンサ (MKK 直方体)
B25615A1356J101
35uF, 1000Vrms AC
240m(L) x 92m(W) x 200m(H)
3端子フィルタ
YFF18PC0J105MT0H9N
Insertion Loss=40dB (0.8MHz to 1000MHz)
Rated current=4A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Power Line
湿度センサ
CHS-UGR
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±5%
磁気トナー濃度/残量センサ
TS0505ADA-XXX
Sensor Dia.(Nom)=10mm
Output Signal=Analog/Digital
圧電ブザー
PST1240P02
Sound Pressure Level=75dB min
Freq.=4000Hz nom
PiezoHaptアクチュエータ
PHUA8060-35A-33-000
Opearting temperature : -10 to +60 °C
Operating voltage = 24Vp-p(±12V) Max.
PowerHapアクチュエータ
B54102H1020A001
LxWxT=12.7 x 12.7 x 1.8mm
Displacement=65 µm