テックライブラリー
製品 & テクノロジー
[
]
プロダクトオーバービュー
TDK SmartAutomotive™シリーズ製品

TDKは、AEC-Q100規格に準拠した信頼性試験済みの車載用MEMSモーションセンサを各種取り揃えています。ご要望に応じて、PPAPデータや品質評価保証データも提供いたします。これらのMEMSセンサは、自動車市場固有のニーズを考慮し、特別に設計もしくは試験・評価されたものです。TDK車載用MEMSセンサSmartAutomotive™シリーズは、近年急速に進化する利便性、インフォテインメント、テレマティクス、先進運転支援システム(Advanced Driver Assistance Systems: ADAS)など、クルマの各種機能をサポートします。
目次
車載アプリケーション
デッドレコニング |
車車間測位 |
ビジョンシステム |
拡張現実ヘッドアップディスプレー |
高性能6軸IMUが、GPS/GNSS信号の受信不能時/不安定時に測位システムを補強します。ジャイロセンサと加速度センサのデータフュージョンにより、立体駐車場やトンネルなど電波の届きにくい場所でも、車両の高精度な位置推定が可能です。 |
車車間システム/インフラでは、加速度センサとジャイロセンサのデータフュージョンが、きわめて高精度な位置データを提供します。 |
電子ミラーなどのビジョンシステムでは、6軸IMUを使用してカメラ画像を安定化、路面振動による影響を補正することで、ドライバーにクリアで安定したリアビュー画像を提供します。 |
高性能6軸IMUによりヘッドアップディスプレー(HUD)のオーバーレイ表示が安定化し、ドライバーの周辺状況に対する認識を大幅に向上させるこが可能です。 |
テレマティクス |
リフトゲートコントロール |
車載インフォテインメント |
スマートアンテナ |
テレマティクスシステムでは、加速度センサを使用して衝突を検知することで、緊急通報を起動させ、ジャイロセンサを使用して車両測位や運転特性の分析をおこないます。 |
ドアコントロースシステムでは、加速度センサとジャイロセンサを用いて、自動開閉時のドアの動態を監視します。 |
高性能6軸IMUセンサによる高度な位置推定機能が、ユーザに快適なナビゲーション体験を提供します。 |
6軸IMUとGNSSの組み合わせる事により、ローカルポジショニングコンピューティングが可能になり、スマートアンテナの設置を電源に接続だけに簡素化することができます。 |
車載グレードMEMSモーションセンサ
品番 | IAM-20680HT | IAM-20680HP | IAM-20680 | IAM-20380 | IAM-20381 |
---|---|---|---|---|---|
モーションセンシング軸 | 車載用6軸デバイス(3軸ジャイロセンサ+3軸加速度センサ) | 6軸モーショントラッキングデバイス(3軸ジャイロセンサ+3軸加速度センサ) | 6軸モーショントラッキングデバイス(3軸ジャイロセンサ+3軸加速度センサ) | 3軸モーショントラッキングジャイロセンサ | 3軸モーショントラッキング加速度センサ |
温度センサ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
動作温度範囲 | -40°C~105°C | -40°C~105°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C |
温度補正 | 有 | 有(単体ごと) | 有 | 有 | -- |
パッケージ | 3 x 3 x 0.75 mm3 16ピン LGA | 3 x 3 x 0.75 mm3 16ピンLGA | 3 x 3 x 0.75 mm 16ピンLGA | 3 x 3 x 0.75 mm 16ピンLGA | 3x3x0.75 mm 16ピンLGA |
FIFOサイズ | 4096バイト FIFO | 4096バイトFIFO | 512バイトFIFO | 512バイトFIFO | 512バイトFIFO |
ジャイロセンサ フルスケールレンジ | ±250 dps、±500 dps、±1000 dps、±2000 dpsのプログラマブルフルスケールレンジを備えたジャイロセンサ | ±250 dps、±500 dps、±1000 dps、±2000 dpsのプログラマブルフルスケールレンジを備えたジャイロセンサ | ±250 dps、±500 dps、±1000 dps、±2000 dpsのプログラマブルフルスケールレンジを備えたジャイロセンサ | ±250 dps、±500 dps、±1000 dps、±2000 dpsのプログラマブルフルスケールレンジ | -- |
加速度センサ フルスケールレンジ | ±2g、 ±4g、±8g、±16gのユーザプログラマブルフルスケールレンジを備えた加速度センサ | ±2g、 ±4g、±8g、±16gのユーザプログラマブルフルスケールレンジを備えた加速度センサ | ±2g、 ±4g、±8g、±16gのユーザプログラマブルフルスケールレンジを備えた加速度センサ | -- | ±2g、 ±4g、±8g、±16gのユーザプログラマブルフルスケールレンジを備えた加速度センサ |
ADC分解能 | オンチップ 16-bit ADCs | オンチップ 16-bit ADCs | オンチップ 16-bit ADCs | オンチップ 16-bit ADCs | オンチップ 16-bit ADCs |
各種デジタル機能 | プログラマブルデジタルフィルタ、2つのプログラマブル割り込みコントローラ、ウェイクオンモーション検知、組み込みセルフテスト | プログラマブルデジタルフィルタ、1つのプログラマブル割り込みコントローラ、ウェイクオンモーション検知、組み込みセルフテスト | プログラマブルデジタルフィルタ、1つのプログラマブル割り込みコントローラ、ウェイクオンモーション検知、組み込みセルフテスト | プログラマブルデジタルフィルタ、1つのプログラマブル割り込みコントローラ、組み込みセルフテスト | プログラマブルデジタルフィルタ、1つのプログラマブル割り込みコントローラ、ウェイクオンモーション検知、組み込みセルフテスト |
デジタルインタフェース | I2C、SPIシリアルインタフェース | I2C、SPIシリアルインタフェース | I2C、SPIシリアルインタフェース | I2C、SPIシリアルインタフェース | I2C、SPIシリアルインタフェース |
動作電力範囲 | VDD動作範囲 1.71V~3.6V |
VDD動作範囲 1.71V~3.6V |
VDD 動作範囲 1.71V ~3.6V |
VDD動作範囲 1.71V~3.6V |
VDD動作範囲 1.71V~3.6V |
IO電力範囲 | VDDIO 1.71V~3.6V | VDDIO 1.71V~3.6V | VDDIO 1.71V~3.6V | VDDIO 1.71V~3.6V | VDDIO 1.71V~3.6V |
アプリケーションボード | DK-20680HT、EV_IAM-20680HT | DK-20680HP、EV_IAM-20680HP | DK-20680、EV_IAM-20680 | EV_IAM-20380 | EV_IAM-20381 |
主なアプリケーション | デッドレコニング、車車間測位、テレマティクス、リフトゲートモーション検知 | デッドレコニング、車車間測位、テレマティクス、ヘッドアップディスプレー(HUD)、ビジョンシステム、リフトゲートモーション検知 | デッドレコニング、車車間測位、テレマティクス、リフトゲートモーション検知. | ミドルエンドナビゲーション、インフォテインメント、テレマティクス、リフトゲートモーション検知 | テレマティクス、緊急通報、衝突記録、自動車警報システム、リフトゲートモーション検知 |
お問い合わせはこちら
関連リンク
製品ポータル
- センサソリューションプロバイダー
- 状態、環境、動きなどのセンシング対象に対してTDKの豊富なセンサおよびセンサシステムの製品ポートフォリオ、ソリューションからたゆまぬ技術革新を通じて、お客様のビジネスを支援いたします。
- センサおよびセンサシステム製品情報
- TDKグループのセンサおよびセンサシステムについて各種情報を総合的にご案内いたします。
- モーション/イナーシャルセンサ製品情報
- TDKグループのモーション/イナーシャルセンサについて各種情報を総合的にご案内いたします。
- IMU (イナーシャル・メジャーメント・ユニット) 製品情報
- TDKグループのIMU (イナーシャル・メジャーメント・ユニット) について各種情報を総合的にご案内いたします。