加速度センサ

IAM-20381

製品ステータス
量産体制
用途
車載
市場
Automotive
軸
3-Axis
機能
シリーズ
IAM
コメント
3-axis MotionTracking accelerometer for Automotive applications
ブランド
InvenSense
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.00mm ±0.10mm
幅(W)
3.00mm ±0.10mm
厚み(T)
0.75mm ±0.05mm

電気的特性

デジタル出力
I2C
SPI
VDD 電源電圧 / V
1.71 to 3.6
VDDIO I/O 電源電圧 / V
1.71 to 3.6
加速度 FSR
±2/4/8/16
加速度 感度エラー
加速度 ノイズ
135μg/√Hz

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q100
NO
包装形態
梱包数
重量

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント