ソリューションガイド
Vol.2 EVのワイヤレス給電システムへの応用 概要
材料技術や積層技術などの高度化により、MLCC(積層セラミックチップコンデンサ)のさらなる小型化や大容量化が図られる中で、近年、温度補償用(種類1)のMLCCの耐電圧と静電容量の拡大も著しく進んでいます。
TDKが開発したC0G特性・高耐圧MLCCは、C0G特性で1000Vの耐電圧を業界最高クラスの広い静電容量範囲(1nF~33nF)で実現した製品です。共振回路などの用途では、従来、フィルムコンデンサが使用されてきた分野においても、MLCCへの置き換えが可能です。
このC0G特性・高耐圧MLCCの特長とともに、EVのワイヤレス給電システムにおけるフィルムコンデンサからの置き換えと、そのメリットなどを中心に解説いたします。
MLCCへの置き換え事例:EVのワイヤレス給電システム
ワイヤレス給電は、スマートフォンをはじめとする各種モバイル機器に広く普及しています。TDKのC0G特性MLCCは、小型サイズであるとともに、すぐれた温度特性により、モバイル機器のワイヤレス給電の共振用コンデンサとして広く採用されてきました。その一方で、TDKではEV(電気自動車)のワイヤレス給電の技術開発も進めています。
環境問題と燃費の観点から、世界各国の大手自動車メーカーは、エコカーの本命とされているEVに注力し、さまざまなモデルが開発されています。EVの普及に欠かせないのは、充電設備などのインフラ整備と航続距離を伸ばすことです。充電インフラについては、高速道路のSA/PA、空港、ショッピングモールなどの駐車場などに充電スタンドの設置が拡大していますが、これからの充電インフラとして期待されているのがコードなしに非接触の充電を可能にするワイヤレス給電システムです。また、ワイヤレス給電は自動運転の実用化に向けて不可欠の技術の一つにもあげられています。
TDKはモバイル機器の内蔵バッテリを充電する電磁誘導式のワイヤレス給電とともに、近年、注目を集めている磁界共鳴式のワイヤレス給電技術の開発にもいちはやく取り組んでおり、これまで自動搬送車(AGV)やエレベータなど、産業機器での利用ニーズに応えてきました。ここで紹介するEVのワイヤレス給電も、TDKの磁性体技術や誘電体技術などを生かした先進の磁界共鳴式のシステムです。
磁界共鳴式ワイヤレス給電の原理と特長
広く利用されている電磁誘導式のワイヤレス給電は、トランスのコアを分断して空隙を設けた構造と同等のシステムです。この方式は低コストで実現できるのが長所ですが、送電/受電コイルの間隔を大きくすると、伝送効率が急激に低下してしまいます。コイルが離れるにつれ、磁束の一部が漏れ磁束となり、コイル間の磁気的な結合が弱まっていくからです。この磁気的な結合の度合は、結合係数(k)で表されます。結合係数は0≦k≦1の範囲の値で、漏れ磁束がない理想的な場合は1ですが、コイル間隔が大きいほど、またコイルの中心の位置ずれが大きいほど、漏れ磁束も多くなって結合係数は低下し、ついには0となります。この難点を克服する新方式として登場したのが磁界共鳴式のワイヤレス給電です。
磁界共鳴式は送電側と受電側のそれぞれにコンデンサを挿入してLC共振回路を形成し、送電側と受電側の共振周波数を一致させて電力伝送する方式で、コイル間の距離が多少離れたり、中心の位置ずれを起こしたりなど、結合係数が低い状態でも高い伝送効率が得られるのが特長です。その基本原理を図1に示します。
図1 磁界共鳴式ワイヤレス給電の基本原理
磁界共鳴式のワイヤレス給電によるEVの充電システムにおいて、重要部品の一つとなるのは高電力用の共振コンデンサです。短時間で大きな電力を効率的にワイヤレス給電するには、高い耐電圧で高精度の共振回路が要求されるからです。
この要求に応えられるコンデンサとしては、フィルムコンデンサが有力な選択肢となります。しかし、航続距離延長や車内空間確保のために、さらなる小型・軽量化が求められるEVにおいては、回路の省スペース化をもたらすC0G特性MLCCへの置き換えは大きなメリットがあります。従来、1000Vの耐電圧をC0G特性で実現した製品はありませんでしたが、TDKが新開発したC0G特性・高耐圧MLCCにより効果的な置き換えが可能になりました。
C0G特性・1000V・MLCCへの置き換えで、さらなる小型・軽量化が実現
図2は、磁界共鳴式ワイヤレス給電によるEVのバッテリ充電のイメージと、受電側の共振コンデンサのサイズ比較例です。
図2 磁界共鳴式ワイヤレス給電によるEVのバッテリ充電と受電用共振コンデンサのサイズ比較例(イメージ)
静電容量20nF、AC2kVrmsの仕様を満足するフィルムコンデンサから、直列・並列接続した複数のTDKのC0G特性MLCCで置き換えた場合、従来の630VのC0G特性MLCCでは180個を必要とします。これでも、かなりの小型化が実現していますが、新開発の1000VのC0G特性MLCCで置き換えると、単純計算で80個ですむことになり、さらなる省スペース化と員数削減が実現します。
きわめて低いESRにより、使用MLCC数の大幅削減が可能
図3は従来製品C0G特性・630V・MLCCと、新開発C0G特性・1000V・MLCCのインピーダンス–周波数特性およびESR–周波数特性の比較です。
図3 630V・MLCCと1000V・MLCCのインピーダンス–周波数特性およびESR–周波数特性の比較
1000V・MLCCは、630V・MLCCにくらべてESRが50%も低くなっています。定格電圧が630Vから1000Vとなると、MLCC1個に流れる電流値が約1.5倍に増えることになりますが、ESR値が従来のMLCCと同等では、発熱による寿命劣化の危険性が高くなってしまいます。
新開発のC0G特性・1000V・MLCCは、ESRが50%ときわめて低いために、図2の置き換え例では、180個から80個への大幅な削減が可能となったわけです。他のコンデンサからMLCCに置換する場合、ESR値が重要な要素になることも見逃してはならないことがわかります。
車載グレードMLCC(積層セラミックチップコンデンサ)CGAシリーズ C0G特性
TDKでは中耐圧MLCC(定格電圧100~630V)、高耐圧MLCC(定格電圧1000V以上)などの各種MLCCを車載グレード・CGAシリーズとして提供しています。このうち、定格電圧1000V、温度特性がC0G特性、静電容量が1nF~33nFの製品として、以下のようなタイプを取りそろえています。磁界共鳴式のワイヤレス給電の共振コンデンサほか、時定数回路、フィルタ回路、発振回路など、高精度が要求される用途において、小型化とSMT化を目的としたフィルムコンデンサからの置き換えが可能です。また、さらなる信頼性の向上を目的に、基板たわみによる素体クラック、熱衝撃によるはんだクラックや振動などの外部環境要因に強いメガキャップ(金属端子付き)や樹脂電極品シリーズも取りそろえています。
EVや自動運転など、次世代のオートモーティブの発展の鍵となるのは、バッテリを効率的に充電するワイヤレス給電技術です。磁界共鳴式のワイヤレス給電においては、共振コンデンサの特性が電力の伝送効率に大きく関係してきます。耐電圧1000Vを実現したTDKのC0G特性・高耐圧MLCCは、EVのワイヤレス給電における共振コンデンサとして最適の特性を備えた温度補償用(種類1)MLCCです。またESRがきわめて低いことも、C0G特性・高耐圧MLCCの見逃してはならない重要な要素です。TDKでは耐電圧や静電容量範囲の拡大など、製品ラインアップのさらなる充実を図ってまいります。
| シリーズ | 外形寸法(L×W) | 温度特性 | 定格電圧 | 静電容量 |
|---|---|---|---|---|
| CGA6 | 3.2×2.5mm (EIA 1210) |
C0G* | 1000V | 1nF~22nF |
| CGA9 | 5.7×5.0mm (EIA 2220) |
C0G* | 1000V | 10nF~33nF |
* C0G:–55~+125°Cにおいて、温度係数が0±30ppm/°C以内