日本
EMCセンター(秋田)
TDKは、10m法暗室、車載機器用3m暗室、各種シールドルームにてEMC測定・評価サービスを提供します。
EMCセンター(秋田) 電波暗室・シールドルームご利用料金表
| 施設 | 基本料金 1日(9時-17時) |
時間外 (17時-22時/hr) |
|---|---|---|
| 10m法電波暗室 | ¥180,000 | ¥30,000 |
| 3m法電波暗室 | ¥150,000 | |
| シールドルーム | ¥100,000 |
備考
- (1)施設使用料金は、午前9時から午後5時までの料金です。
- (2)時間外の施設使用料金は、1時間当たり上記時間外料金が追加となります。
時間外料金は30分毎に1時間料金の半額を加算させて頂きます。 - (3)ご予約をキャンセルされる場合は、以下の料金を申し受けます。
使用予定の10日前まで : 無料
使用予定の9日~6日前 : 使用料金の20%
使用予定の5日~1日前 : 使用料金の50%
使用予定の5日~1日前 : 使用料金の50% - (4)試験内容により使用施設が限定されることがあります。事前にご相談ください。
- (5)表示金額に消費税は含まれておりません。請求書発行の際、別途消費税が加算されます。
- (6)本施設ご利用の際、オペレータが立ち会います。
- (7)ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。
※ ご予約・お問合せにつきましては、「所在地・連絡先」のページをご覧ください。