LAN用パルストランスおよびモジュール

アプリケーションノート

ALTシリーズとコモンモードフィルタ/チョークの推奨組み合わせ

IoT市場を背景に、第5世代移動通信システム(5G)による無線通信の普及とともに有線通信としても高速伝送化(1Gbps~10Gbps)が求められ、セキュリティーカメラ等では電力線をイーサネットケーブルに集約した電源供給システムの普及が進み、それらに対応したパルストランスが益々求められています。また、1枚の基板に複数のパルストランスを搭載する傾向があることから小型サイズのニーズがあります。
パルストランスALTシリーズはTDK独自の構造設計を行い、SMDタイプでの自動実装に対応しています。
また、LANインターフェースに搭載されるパルストランス、コモンモードチョークともにディスクリートタイプの製品ラインナップを揃え、従来のモジュール一体型に比べ、部品レイアウトの自由度が広がっております。(例として基板表裏面への実装などによる省スペース化)
さらに、自動巻線工法に対応したことで、製造工程での配線処理が難しいトロイダルコイル製品に比べ、高品質・高信頼性を確保し、通信品質の重要性が一層高まりつつある情報機器において最適のパルストランスとなります。
ここでは各Ethernetの規格に対し、TDKが推奨するパルストランスとコモンモードチョークの組み合わせにおける、Sパラメータを掲載しております。

対応規格

10GBASE-T
パルストランス 推奨コモンモードフィルタ
ALT4532H-121-T10G
  • ALT4532H-121-T10G
  • LxWxT(mm)
    4.5x3.2x2.9(Max)
    [1812 inch]
ACM2012H-900-2P-T05
  • ACM2012H-900-2P-T05
  • LxWxT(mm)
    2.00x1.20x1.30(Max)
    [0804 inch]
1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T, PoE+[600mA]
パルストランス 推奨コモンモードフィルタ
ALT4532P-181-T05G
  • ALT4532P-181-T05G
  • LxWxT(mm)
    4.5x3.2x2.9(Max)
    [1812 inch]
ACM2012H-381-2P-T05
  • ACM2012H-381-2P-T05
  • LxWxT(mm)
    2.00x1.20x1.30(Max)
    [0804 inch]
100/1000BASE-T
パルストランス 推奨コモンモードフィルタ
ALT4532M-201-T001
  • ALT4532M-201-T001
  • LxWxT(mm)
    4.5x3.2x2.9(Max)
    [1812 inch]
ALT3232M-151-T001
  • ALT3232M-151-T001
  • LxWxT(mm)
    3.2x3.2x2.9(Max)
    [1212 inch]
ACM2012-900-2P-T002
ACM2012-361-2P-T002
  • ACM2012-900-2P-T002,ACM2012-361-2P-T002
  • LxWxT(mm)
    2.00x1.20x1.30(Max)
    [0804 inch]
MCZ1210AH900L2TA0G
  • MCZ1210AH900L2TA0G
  • LxWxT(mm)
    1.25x1.00x0.6(Max)
    [0504 inch]
代表的な回路構成及び測定条件 測定器 KEYSIGHT ENA Series Network Analyzer E5071C 300kHz - 20GHz
測定器
KEYSIGHT ENA Series
Network Analyzer E5071C 300kHz - 20GHz

推奨組み合わせ一覧

10GBASE-T
パルストランス 推奨コモンモードフィルタ Sパラメータ 評価用ボード
ALT4532H-121-T10G ACM2012H-900-2P-T05 閲覧
1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T, PoE[600mA]
パルストランス 推奨コモンモードフィルタ Sパラメータ 評価用ボード
ALT4532P-181-T05G ACM2012H-381-2P-T05 閲覧
100/1000BASE-T
パルストランス 推奨コモンモードフィルタ Sパラメータ 評価用ボード
ALT4532M-201-T001 ACM2012-900-2P-T002 閲覧 お問合せ
ACM2012-361-2P-T002 閲覧
MCZ1210AH900L2TA0G 閲覧
ALT3232M-151-T001 ACM2012-900-2P-T002 閲覧
ACM2012-361-2P-T002 閲覧
MCZ1210AH900L2TA0G 閲覧

Sパラメータ

ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T0510GBASE-T

画像をクリックすると拡大されます

ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Return Loss/Sdd11(PHY Side)
Sdd11
(PHY Side)
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Return Loss/Sdd22(Connector Side)
Sdd22
(Connector Side)
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Insertion Loss/Sdd12(Connector to PHY)
Sdd12
(Connector to PHY)
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Insertion Loss/Sdd21(PHY to Connector)
Sdd21
(PHY to Connector)
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Sdc12
Sdc12
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Scd22
Scd22

ALT4532P-181-T05G + ACM2012H-381-2P-T051000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T, PoE+[600mA]

画像をクリックすると拡大されます

ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Return Loss/Sdd11(PHY Side)
Sdd11
(PHY Side)
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Return Loss/Sdd22(Connector Side)
Sdd22
(Connector Side)
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Insertion Loss/Sdd12(Connector to PHY)
Sdd12
(Connector to PHY)
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Insertion Loss/Sdd21(PHY to Connector)
Sdd21
(PHY to Connector)
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Sdc12
Sdc12
ALT4532H-121-T10G + ACM2012H-900-2P-T05 Scd22
Scd22

ALT4532M-201-T001 + ACM2012-900-2P-T002100/1000BASE-T

画像をクリックすると拡大されます

ALT4532M-201-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Return Loss/Sdd11(PHY Side)
Sdd11
(PHY Side)
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Return Loss/Sdd22(Connector Side)
Sdd22
(Connector Side)
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Insertion Loss/Sdd12(Connector to PHY)
Sdd12
(Connector to PHY)
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Insertion Loss/Sdd21(PHY to Connector)
Sdd21
(PHY to Connector)
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Sdc12
Sdc12
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Scd22
Scd22

ALT4532M-201-T001 + ACM2012-361-2P-T002100/1000BASE-T

画像をクリックすると拡大されます

ALT4532M-201-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Return Loss/Sdd11(PHY Side)
Sdd11
(PHY Side)
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Return Loss/Sdd22(Connector Side)
Sdd22
(Connector Side)
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Insertion Loss/Sdd12(Connector to PHY)
Sdd12
(Connector to PHY)
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Insertion Loss/Sdd21(PHY to Connector)
Sdd21
(PHY to Connector)
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Sdc12
Sdc12
ALT4532M-201-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Scd22
Scd22

ALT4532M-201-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G100/1000BASE-T

画像をクリックすると拡大されます

ALT4532M-201-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Return Loss/Sdd11(PHY Side)
Sdd11
(PHY Side)
ALT4532M-201-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Return Loss/Sdd22(Connector Side)
Sdd22
(Connector Side)
ALT4532M-201-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Insertion Loss/Sdd12(Connector to PHY)
Sdd12
(Connector to PHY)
ALT4532M-201-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Insertion Loss/Sdd21(PHY to Connector)
Sdd21
(PHY to Connector)
ALT4532M-201-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Sdc12
Sdc12
ALT4532M-201-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Scd22
Scd22

ALT3232M-151-T001 + ACM2012-900-2P-T002100/1000BASE-T

画像をクリックすると拡大されます

ALT3232M-151-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Return Loss/Sdd11(PHY Side)
Sdd11
(PHY Side)
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Return Loss/Sdd22(Connector Side)
Sdd22
(Connector Side)
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Insertion Loss/Sdd12(Connector to PHY)
Sdd12
(Connector to PHY)
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Insertion Loss/Sdd21(PHY to Connector)
Sdd21
(PHY to Connector)
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Sdc12
Sdc12
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-900-2P-T002 Scd22
Scd22

ALT3232M-151-T001 + ACM2012-361-2P-T002100/1000BASE-T

画像をクリックすると拡大されます

ALT3232M-151-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Return Loss/Sdd11(PHY Side)
Sdd11
(PHY Side)
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Return Loss/Sdd22(Connector Side)
Sdd22
(Connector Side)
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Insertion Loss/Sdd12(Connector to PHY)
Sdd12
(Connector to PHY)
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Insertion Loss/Sdd21(PHY to Connector)
Sdd21
(PHY to Connector)
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Sdc12
Sdc12
ALT3232M-151-T001 + ACM2012-361-2P-T002 Scd22
Scd22

ALT3232M-151-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G100/1000BASE-T

画像をクリックすると拡大されます

ALT3232M-151-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Return Loss/Sdd11(PHY Side)
Sdd11
(PHY Side)
ALT3232M-151-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Return Loss/Sdd22(Connector Side)
Sdd22
(Connector Side)
ALT3232M-151-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Insertion Loss/Sdd12(Connector to PHY)
Sdd12
(Connector to PHY)
ALT3232M-151-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Insertion Loss/Sdd21(PHY to Connector)
Sdd21
(PHY to Connector)
ALT3232M-151-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Sdc12
Sdc12
ALT3232M-151-T001 + MCZ1210AH900L2TA0G Scd22
Scd22

関連ページ

この製品に関するお問い合わせはこちら