自動車/車載ネットワークセントラルサーバー/ゲートウェイ PDF 自動車車載ネットワークの「セントラルサーバー/ゲートウェイ」に関連する最適な製品をTDKグループの製品群からご紹介致します。 EMC対策製品 信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ Ethernet ACT1210L-201(100BASE-T1) ACT1210G-800(1000BASE-T1) Flex Ray ACT1210R タイプ CAN/CAN FD ACT1210 タイプ ACT1210D タイプ パワーライン用コモンモードチョーク/フィルタ ACM-V/LCV70 シリーズ チップビーズ 信号ライン用 MMZ シリーズ KMZ シリーズ 電源ライン用 MPZ シリーズ KPZ シリーズ 3端子フィルタ YFF シリーズ ESD/サージ保護デバイス チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ Surge Protection AVR シリーズ B725 シリーズ(CT シリーズ) ESD Protection AVR シリーズ B725 シリーズ(CT シリーズ) コンデンサ MLCC CGA**X7 シリーズ(25~50V) CGA**X7 シリーズ(~25V) インダクタ(コイル) 電源回路用 巻線/フェライト CLF シリーズ 巻線/金属 SPM シリーズ 巻線/金属 BCL シリーズ 薄膜/金属 TFM-ALVA シリーズ デカップ回路 NLCV シリーズ 積層/フェライト MLD シリーズ