10BASE-T1Sに最適なコモンモードチョーク及びチップバリスタ

車載ネットワークにおいては車載Ethernetが特に注目されており、100BASE-T1(100Mbps)、1000BASE-T1(1Gbps)がカメラやレーダー、ライダーといったセンサーシステムに採用されています。また、車載Ethernetの新たな規格である、データレートが10Mbpsの10BASE-T1Sが注目されています。使用されるアプリケーションとしては、例:アクチュエータ系やセンサー等への使用が見込まれています。
目次
10BASE-T1Sの概要
10BASE-T1SはIEEE 802.3cg規格として策定さたIEEEオートモーティブ・イーサネットの最新規格の1つでUTP(アンシールデッドツイストペア)といったシールドの無い2芯1対のケーブルを使用して通信を行います。10BASE-T1Sは100BASE-T1や1000BASE-T1といったスイッチを介してネットワーク構成をする1対1のPeer to Peer接続(図1)とは異なり、スイッチ不要のマルチドロップ接続(図2)が可能なため、低コスト化をはかることが出来ます。これにより、近年の車両における電子システムの進化によるネットワーク数の増加に最適な車載通信の構築が可能になります。
バス接続
デイジー接続
10BASE-T1S推奨製品(コモンモードチョーク/フィルタ)
10BASE-T1Sはスイッチが無いマルチドロップ接続の為、1ライン上に多くのECUが接続された場合にワイヤーハーネスの長さや分岐による反射、ECUの容量成分が大きくなり、通信波形によるリンギングの発生がしやすくなってしまいます。そのためEMC対策用のコモンモードチョークはライン間浮遊容量を出来る限り小さくする必要があり、モードコンバージョン特性(Sds21、Sds12、Ssd21、Ssd12)も良好な製品が求められます。そのため、TDKのコモンモードチョークコイルはライン間浮遊容量とモードコンバージョン特性のどちらも優れた設計となっており、10BASE-T1Sに最適な製品となっております。
OPEN Alliance「10BASE-T1S EMC Test Specification」に準拠
製品品番 | コモンモードインダクタンス μH(Typ.) @100kHz |
寄生容量 pF(Max.) |
直流抵抗 Ω(Max.) |
定格電流 mA(Max.) |
---|---|---|---|---|
ACT1210E-241-2P-TL00 | 240 | 10 | 4.1 | 70 |
ACT1210E-131-2P-TL00 | 130 | 7 | 2.9 | 70 |
10BASE-T1S推奨製品(チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ)
ESD対策部品についてもコモンモードチョークコイルと同様に厳しいスペックが要求されます。特に静電容量と静電容量公差については、一般的なESD対策部品よりも低容量で狭公差の製品が求められます。TDKのESD対策部品であるチップバリスタは静電容量が最大で1.5pF(Typ.)で容量公差は±0.13pFとなっており、低容量で狭公差な製品をラインナップしています。これにより通信品質やモードコンバージョン特性への影響を抑えてイミュニティに強いECU設計が可能になります。もちろんESDに対しての保護性能も高く、車載信頼性規格のAEC-Q200に準拠しているため、TDKのチップバリスタは車載Ethernet向けESD保護素子としてトータルバランスに優れています。
製品品番 | LxW寸法 mm |
バリスタ電圧 V(Nom.)@1mA |
静電容量 pF |
ESD耐量 IEC61000-4-2 |
---|---|---|---|---|
AVRH10C101KT1R2YE8 | 1.0×0.5 EIA0402 |
110(100 to 120) | 1.23(1.1 to 1.36) | 8kV |
AVRH10C221KT1R5YA8 | 1.0×0.5 EIA0402 |
220(198 to 242) | 1.5(1.37 to 1.63) | 25kV |
Sパラメータ
一般的に車載Ethernetでは、モード変換特性(Sdc11、Ssd21、Ssd12)やリターンロス(Sdd11)、インサーションロス(Sdd21)を参考に部品の選定およびECUの設計を行います。
これらのSパラメータはIEEE802.3cgに規格線(Sdd11、Sdc11)が設けられており、また、OPEN ALLIANCEでも現在、策定中です。
したがって、部品単体のSパラメータや部品を組合せたSパラメータはECUを設計をする上で重要な指標となります。
以下にコモンモードチョークとバリスタの代表品名(Typ値)の各Sパラメータを記します。
モードコンバージョンについて
差動通信信号はディファレンシャルモードといわれる伝導モードで流れ、ノイズはコモンモードといわれる伝導モードで流れます。時折、差動通信ラインで使用される電子部品の影響により、この伝導モードがディファレンシャルモードからコモンモード、もしくはコモンモードからディファレンシャルモードに変換されることがあります。この伝導モードの変換のことをモードコンバージョンと言います。伝導モードの変換(モードコンバージョン)により、差動信号がノイズに変換される、もしくはノイズが差動信号に変換されることになり、結果としてECU自体のノイズ耐性が悪くなることでECUの動作不良に繋がったり、ECU自体がノイズを出してしまうことになります。これらを引き起こす電子部品の影響は、一般的に差動通信ラインの非対称性に起因します。非対称性とはつまり、インダクタンスや静電容量の差といった特性です。図4、7、8に示す様に本記事で紹介している製品はモードコンバージョン特性に優れた製品となっています。
デイジーチェーン接続におけるコモンモードチョークとチップバリスタの搭載例
IEEE802.3 物理層規格
10BASE-T1Sについては、IEEE802.3cg「10Mbpsシングルペアイーサーネット」として、10Mbpsの動作関連や電力供給のための物理層仕様と管理パラメータが既に策定されています。
IEEE802.3da「10Mbpsシングルペアマルチドロップセグメント」といったケーブル長やノード数といった機能強化のための物理層の仕様および管理パラメータのエンハンスメントの策定として現在、議論が行われています。
10BASE-T1 | 100BASE-T1 | 1000BASE-T1 | Multi-Gig BASE-T1 | |
---|---|---|---|---|
IEEE | IEEE802.3cg | IEEE802.3bw | IEEE802.3bp | IEEE802.3ch |
データレート | 10Mbps | 100Mbps | 1Gbps | 2.5/5/10Gbps |
コーディング | 4B/5B (DME)*2 | PAM3 | PAM3 | PAM4 |
通信方式 | 半二重通信 全二重通信(オプション) |
全二重通信 | 全二重通信 | 全二重通信 |
トポロジー | Peer to Peer Multidrop |
Peer to Peer | Peer to Peer | Peer to Peer |
*2:DME: Differential Manchester Encoding
まとめ
全自動運転を目指した次世代車両においてECUと各機器を接続する車載ネットワークは非常に注目されています。車載Ethernetは異なるデータレート毎に規格があります。TDKは各規格に合わせたコモンモードチョークやチップバリスタの製品を用意しております。なかでもACT1210E-241-2Pタイプは車載Ethernetの新たな規格である、データレートが10Mbpsの10BASE-T1Sに最適化された製品となります。