Q.
コンデンサのエージング特性 (1): MLCC(積層セラミックチップコンデンサ)のエージングとは何ですか。
- コンデンサ(キャパシタ) >
- 積層セラミックチップコンデンサ
図1:静電容量のエージング特性
(出典: TDKチップコンデンサカタログ - 文書ID:BBE-008B、04/92)
注: 誘電正接もエージングし、静電容量より数倍速く低下します。また、EIA Class IIIおよびIVもエージング特性を示します。業界による“公式の”エージングの定義については、EIA-521とIEC-384-9をご覧ください。
A. エージングは一般的に、EIA Class IIコンデンサの静電容量の経時的減少を指します。これは強誘電体を用いるMLCCで不可避的に発生する自然現象です。エージングの発生は可逆的で、温度や時間による誘電体の結晶構造の変化に起因します。エージングは通常、指数的な容量減少率で表されます。エージングは対数で表されるので、静電容量の減少 は最初の10時間で非常に大きくなります。
図1:静電容量のエージング特性
(出典: TDKチップコンデンサカタログ - 文書ID:BBE-008B、04/92)
注: 誘電正接もエージングし、静電容量より数倍速く低下します。また、EIA Class IIIおよびIVもエージング特性を示します。業界による“公式の”エージングの定義については、EIA-521とIEC-384-9をご覧ください。
>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト
その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。