FAQ
Q.
TDKのMLCC(積層セラミックチップコンデンサ)には錫ウィスカはありません (1): 内部電極と端子電極にはどのような材料が使用されていますか。
  • コンデンサ(キャパシタ)
  • >
  • 積層セラミックチップコンデンサ


A. TDKはMLCCの製造に卑金属(Ni)の内部電極とこれに対応する銅(Cu)の外部(または内部)電極を使用しています。この終端には電気めっきを施して、はんだ食われから部品を保護し、はんだ付け性を高めます。Niバリアめっき層ははんだ熱を遮断し、PbフリーのSnめっき(マット仕上げ)ははんだ付け性を最適化します。


>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト

その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。