FAQ
Q.
MLCCの新しいカタログ品番 (3): MLCC(積層セラミックチップコンデンサ)の新カタログ品番の製品のラベル表示はどのようになりましたか。
  • コンデンサ(キャパシタ)
  • >
  • 積層セラミックチップコンデンサ


A. 代理店経由のお客様向けのラベルの顧客品番フィールド(CUST PROD D(P))にはカタログ品番、納入品番フィールド(TDK ITEM(1P))には納入品番が表示されます(図1)。

OEM(自社で独自の管理番号をお持ちのお客様)向けのラベルには、OEM品番と納入品番が表示されます(図2)。TDKの納入品番は代理店経由顧客向けラベルとOEM向けラベルの両方に記載されます。


図1:カタログ品番を赤、納入品番を緑で記載した一般的な代理店経由のお客様用のリールラベル

図2: お客様独自のOEM品番を青、 納入品番を緑で記載した一般的なOEM用リールラベル
注: 自社のロゴや他の固有情報を記載できるカスタムラベルを使用しているOEMもあります。


>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト

その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。