Q.
MLCCの新しいカタログ品番 (4): “カタログ品番”と“納入品番”のどちらをTDKの品番として使用したらよいのですか。
- コンデンサ(キャパシタ) >
- 積層セラミックチップコンデンサ /
- 積層型リード付きコンデンサ
図1: OEMや直接取引のあるお客様への物の流れ
図2: 代理店経由のお客様への物の流れ
A.
TDKは“品番”という言葉をお客様が部品を識別するための呼び名として使います。社内では同じ部品を“納入品番”という言葉で表現します。
OEMチャネルでは、納入品番に対応してお客様の品番を登録します。通常、このお客様の品番には部品の型式/適合性/機能を管理する顧客仕様が含まれています(図1)。
図1: OEMや直接取引のあるお客様への物の流れ
代理店経由のチャネルの場合、お客様が使用される品番はTDKのカタログ品番です(図2)。カタログ品番は納入品番に割り当てられますが、この場合、型式/適合性/機能に使用するのはTDK標準の仕様です。
図2: 代理店経由のお客様への物の流れ
お客様が部品をお求めになる場合、OEMチャンネルでは納入品番、代理店経由のチャンネルではカタログ品番が、それぞれTDKの「品番」となります。
>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト
その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。