Q.
高容量コンデンサ(積層型リード付きコンデンサ)を測定する場合、電圧と周波数はどのような値にすればよいですか。
- コンデンサ(キャパシタ) >
- 積層型リード付きコンデンサ
表1:TDK一般仕様に基づく測定条件
A. 静電容量が10µFより大きいコンデンサが高容量とされます。製法の改善により、セラミックコンデンサメーカーはタンタルや電解タイプに近い高容量の部品を作ることができるようになりました。これらの“高容量”コンデンサの仕様は、タンタルコンデンサと同じ条件で定められます。測定電圧は0.5 Vrms、測定周波数は120Hzにしてください。表1は測定条件をまとめたものです。
| 静電容量 | AC電圧 | 周波数 |
|---|---|---|
| C ≤ 1000pF | 1.0 ± 0.2 Vrms | 1MHz ± 10% |
| 1000pF < C ≤ 10μF | 1.0 ± 0.2 Vrms | 1kHz ± 10% |
| C > 10μF | 0.5 ± 0.2 Vrms | 120Hz ± 10% |
>>積層型リード付きコンデンサ製品サイト
その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。