Q.
耐電圧とはなんですか
- 電圧/電流/温度保護素子 /
- センサおよびセンサシステム >
- 温度保護素子 /
- 温度センサ(NTC) >
- チップNTCサーミスタ(保護素子) /
- チップNTCサーミスタ(センサ)
A. 25°Cの静止空気中において3分間印加しても耐えることができる電圧を示します。電圧の印加は0Vから徐昇圧により耐電圧まで上昇させる方法で行います。
Q.耐電圧とはなんですか
電圧/電流/温度保護素子/ センサおよびセンサシステム > 温度保護素子/ 温度センサ(NTC) > チップNTCサーミスタ(保護素子)/ チップNTCサーミスタ(センサ)
A. 25°Cの静止空気中において3分間印加しても耐えることができる電圧を示します。電圧の印加は0Vから徐昇圧により耐電圧まで上昇させる方法で行います。