Q.
適切なPTC製品はどのように選べばよいでしょうか?
- 電圧/電流/温度保護素子 >
- 電流保護素子 >
- 突入電流防止PTCサーミスタ
A. 突入電流防止PTCは、設計目標に応じて慎重に選択する必要があります。基準温度や熱容量などのPTCの仕様だけでなく、まず、アプリケーションの回路設計に応じて各データシートに記載されている計算式を用いて、何個のPTC素子が必要かを確認する必要があります。短時間に連続して充放電を繰り返す場合は、次のサイクルまでの時間内に放熱できる量が限られるため、PTC素子の数を増やさなければならない場合があります。