フラッシュストレージ
関連情報
「第7回 IoT/M2M展」出展のご報告
TDKは、来る 5月9日(水)から11日(金)までの3日間、東京ビッグサイトで開催される「第7回IoT/M2M展」に出展致しました。
皆様より多数のご来場をいただきましたことに、改めて感謝申し上げます。
出展概要
-
embedded SD ESRD4シリーズ新製品
TDK embedded SD ESRD4シリーズは、高耐久SLC/pSLC NANDフラッシュを搭載した、基板実装可能なSDカードです。JEDEC標準eMMCパッケージに対応し、1GB~32GBまで幅広い容量帯をカバーしており、LinuxやRTOSなど軽いシステムを格納する場合に最適なデバイスです。
-
embedded SSD ESS1Bシリーズ新製品
TDK embedded SSD ESS1Bシリーズは、SATA 6Gbps対応SSDデバイスです。pSLC NANDフラッシュを搭載し、JEDEC MO-276準拠BGAパッケージで、32GB~64GB容量のストレージ構築が可能です。Windows 10 IoTなど大容量OSの格納に最適なオンボードSSDです。
-
産業用CFカードCFA9Dシリーズ およびPATA SSD SDA9Dシリーズ
TDK IDEコントローラGBDriver RA9を搭載した高信頼性コンパクトフラッシュおよびPATA SSDです。電源バックアップ回路搭載により、突然の電源トラブルでも安心してご使用頂けるUDMAストレージです。
-
高信頼性SD/microSDメモリカードMMRD4/MURD4シリーズ
SLC/pSLC NANDフラッシュ搭載高信頼性SDメモリカードとmicroSDメモリカードです。寿命診断ソフトにより定量的にメモリ寿命の把握ができる他、オートリフレッシュ機能搭載によりデータ信頼性を一段と高めています。
-
SLC/pSLC/MLC NANDフラッシュ搭載SATA 6Gbps SSD
① mSATA SMS1B シリーズ ② Slim SATA SHS1B シリーズ ③ M.2 SNS1B シリーズ 新製品 ④ CFast CAS1B シリーズ ⑤ 2.5inch SSD SDS1B シリーズ -
お客様機器上でのTDKフラッシュストレージ動作デモ、協調展示
-
① 株式会社日立産業制御ソリューションズ 様
人工知能(AI)による曖昧認識プロセスを応用した、ディープラーニング画像解析デモを実施しました。
http://info.hitachi-ics.co.jp/product/urban/security/kansi/index.html -
② 株式会社ダックス様
同社製CPUボードHFMB-57(Intel® Atom® E3900シリーズ搭載)
およびHFMB-80 (Intel® Xeon® E3 / 第6世代Intel® Core™ i3/Celeron®プロセッサ搭載) によるWindows 10 IoT Core起動デモを実施しました。
http://dux.jp/items/hfmb-57.html
http://dux.jp/items/hfmb-80.html -
③ 菱洋エレクトロ株式会社様
NVIDIA Jetson TX1/TX2開発キットによるディープラーニングデモを実施しました。
http://www.ryoyo.co.jp/product/solution/system/p81-20.html -
④ 株式会社ダイチューテクノロジーズ様
同社製PCIe/NVMe SSDテスター D050やSATA SSDテスターD010によりSSD電源遮断試験デモを実施しました。
https://www.daichutec.co.jp/products/
-
開催概要
名称 | 第7回IoT/M2M展(「2018 Japan IT Week春」内) |
---|---|
会期 | 2018年5月9日(水)~5月11日(金)10:00~18:00 (11日(金)のみ17:00終了) |
会場 | 東京ビッグサイト TDKブース 小間番号:西8-4 |
主催 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
公式サイト | http://www.m2m-expo.jp/ |