フラッシュストレージ
製品トップページ
Product Lineup

NAND型フラッシュメモリコントローラ GBDriver

産業用コンパクトフラッシュ™ カード

産業用CFast™

産業用 2.5inch SSD パラレルATA(PATA)

産業用 2.5inch SSD シリアルATA (SATA) III

産業用ハーフスリムSSD シリアルATA (SATA) III

産業用mSATA SSD シリアルATA (SATA) II/III

産業用M.2 SSD シリアルATA (SATA) III

産業用M.2 SSD PCIe
New

産業用SDメモリカード/microSDメモリカード

産業用embedded SD/embedded SSD
総合カタログ
関連情報
管理ツール
- ≫ CF/SSD寿命診断ソフト
「TDK SMART (SSD Life Monitor)」GBDriver搭載CF/SSDの書き換え状態をチェックする自己診断プログラムです
技術情報
- ≫ TDK SSDコントローラIC対応NAND型
フラッシュメモリ互換性リストTDK SSDコントローラ GBDriverシリーズは、主要なフラッシュメモリメーカが提供するほぼ全てのNAND型フラッシュメモリに対応しております。
WEB PDF - ≫ 組み込み用ハーフスリムSSD設置方法 WEB PDF
- ≫ SSD 電源遮断耐性試験結果 PDF
TDK SSDコントローラICのウェアレべリング効果検証
-
TDK独自開発の高度スタティック・ウェアレベリング・アルゴリズム「TDK Smart Swap」書き換え分散方式により、業界最高クラスのストレージ寿命を達成しています。
- ≫ GBDriver RS3
- ≫ GBDriver RA9/GS1/GS2
データランダマイザ効果検証
-
データランダマイザ機能は、同一データが連続しないよう、データパターンをランダムに配置し、記録する機能です。
特に、寿命到達間近のフラッシュメモリのデータ信頼性を格段に向上します。 - ≫ TDK GBDriver
展示会
- ≫ 2024.11.20-22「EdgeTech+ 2024」 出展のご案内
- ≫ 2023.11.15-17「EdgeTech+ 2023」 出展のご案内
- ≫ 2023.4.5-7 組込み/エッジ コンピューティング展 / Japan IT Week【春】
- ≫ 2022.11.16-18 EdgeTech+ 2022
- ≫ 2020.2.5-6 <組込みxIoT>組込み総合技術展 & IoT総合技術展
ET・IoT Technology NAGOYA 2020 - ≫ 2019.11.20-22 組込み総合技術展 & IoT総合技術展
ET&IoT Technology 2019 - ≫ 2019.6.13-14 組込み総合技術展 & IoT総合技術展 関西
ET&IoT Technology WEST 2019 - ≫ 2019.4.10-12 第8回 IoT/M2M展
- ≫ 2019.2.6-7 <組込みxIoT>総合技術展 ET・IoT Technology NAGOYA 2019
- ≫ 2018.11.14-16 IoT Technology 2018/IoT総合技術展
- ≫ 2018.5.9-11 第7回 IoT/M2M展
- ≫ 2017.11.15-17 組込み総合技術展 / IoT総合技術展
- ≫ 2017.5.10-12 第20回 組込みシステム開発技術展(ESEC)
- ≫ 2016.11.16-18 IoT Technology 2016 総合技術展
動画
TDK製品の特徴
産業用途、組み込み用途でNAND型フラッシュメモリを使用する場合、その制御に関して高い信頼性が求められます。TDK GBDriverは、TDK独自のNANDフラッシュ制御技術により、高信頼性を確保しながら、高速アクセスを実現したNAND型フラッシュメモリコントローラICです。また、TDKは、GBDriverを搭載した産業用CF(コンパクトフラッシュ)カード、産業用SSD(Solid State Drive)を製品化しており、産業機器分野におけるNANDストレージ構築をトータルサポートしています。

ニュース