電源ライン用コモンモードフィルタ/チョーク セレクションガイド(車載グレード)
クリックすると詳細がご覧になれます。
車載グレード
- Wire Wound
- AEC-Q200
| 寸法 | 3mm
SIZE
12mm
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電流 |
0.8A
High Current
8A
|
||||
| 主な アプリケーション |
View Camera
Infotainment
Safty,Body, Power train
BMS / Inverter
|
||||
| 製品 | ACT32P タイプCurrent=0.8A max. ![]() |
ACM55V-701-2PL-TL00Current=3.1A max. ![]() |
ACM70V-701-2PL-TL00Current=4.0A max. |
ACM90V-701-2PL-TL00Current=5.0A max. |
ACM12V-701-2PL-TL00Current=8.0A max. |
| 製品 | ACM90V-152-2PL-TL00Current=3.6A max. |
ACM12V-172-2PL-TL00Current=4.8A max. |
|||
| 特徴 |
|
||||