信号ライン用コモンモードフィルタ/チョーク セレクションガイド(一般グレード)

クリックすると詳細がご覧になれます。

一般グレード

  • 積層
  • 薄膜
Dimensions-
code JIS[EIA]
Category
USB 2.0 USB 3.2 Gen1 USB 3.2 Gen2 HDMI1.2 HDMI1.3/1.4 HDMI2.0 HDMI2.1 MIPI D-PHY MIPI D-PHY MIPI D-PHY MIPI C-PHY DisplayPort DisplayPort DisplayPort
480Mbps 5Gbps/line 10Gbps/line 1.65Gbps/line 3.4Gbps/line 6Gbps/line 12Gbps/line 1.5Gbps/line 2.5Gbps/line 4.5Gbps/line 5.7Gbps/line 2.7Gbps/line 5.4Gbps/line 8.1Gbps/line
Common Mode Filter / Chokes
0403
TCM0403M Type
TCM0403M-900-2P-T210 TCM0403M-350-2P-T210 TCM0403M-120-2P-T210 TCM0403M-900-2P-T210 TCM0403M-350-2P-T210 TCM0403M-350-2P-T210 TCM0403M-120-2P-T210 TCM0403M-900-2P-T210 TCM0403M-350-2P-T210 TCM0403M-350-2P-T210 TCM0403M-350-2P-T210 TCM0403M-350-2P-T210 TCM0403M-120-2P-T210
TCM0403T Type
TCM0403T-200-2P-T210 TCM0403T-080-2P-T210 TCM0403T-200-2P-T210 TCM0403T-200-2P-T210 TCM0403T-080-2P-T210 TCM0403T-200-2P-T210 TCM0403T-200-2P-T210 TCM0403T-200-2P-T210 TCM0403T-200-2P-T210 TCM0403T-080-2P-T210
0605
TCM0605M/S Type
TCM0605M-650-2P-T201 TCM0605S-350-2P-T201 TCM0605S-120-2P-T201 TCM0605M-650-2P-T201 TCM0605S-350-2P-T201 TCM0605S-350-2P-T201 TCM0605S-120-2P-T201 TCM0605M-650-2P-T201 TCM0605S-350-2P-T201 TCM0605S-350-2P-T201 TCM0605S-350-2P-T201 TCM0605S-350-2P-T201 TCM0605S-120-2P-T201
TCM0605T Type
TCM0605M-900-2P-T201 TCM0605T-200-2P-T201 TCM0605T-080-2P-T201 TCM0605M-900-2P-T201 TCM0605T-200-2P-T201 TCM0605T-200-2P-T201 TCM0605T-080-2P-T201 TCM0605M-900-2P-T201 TCM0605T-200-2P-T201 TCM0605T-200-2P-T201 TCM0605T-200-2P-T201 TCM0605T-200-2P-T201 TCM0605T-080-2P-T201
0906
TCM0906C Type
TCM0906C-400-3P-T200
TCM0906C-080-3P-T200
1210
MCZ
Series
MCZ1210AH900L2TA0G MCZ1210DH500CPTA0G MCZ1210DH500CPTA0G MCZ1210AH900L2TA0G MCZ1210DH500CPTA0G MCZ1210DH500CPTA0G MCZ1210AH900L2TA0G MCZ1210DH500CPTA0G MCZ1210DH500CPTA0G MCZ1210DH500CPTA0G MCZ1210DH500CPTA0G