交流安定化電源(プログラマブル)

GENESYS™ AC シリーズ

交流安定化電源(プログラマブル)

GENESYS™ AC シリーズ

2kVA、3kVA、6kVA、9kVA ACプログラマブル電源

コンパクトで使いやすいGENESYS ACプログラマブル交流電源は、1Uの高さで単相2kVAおよび3kVA、3Uの高さで三相6kVAおよび9kVAを提供します。すべてのモデルで0~360Vacの広範囲な単一出力を備え、三相構成では最大623Vac(線間電圧)まで対応可能です。GAC-PROモデルはさらに±510Vdcの機能を備えており、AC、DC、AC+DCの運転が可能です。複数のリモートプログラミングインターフェース(LAN、USB、RS232、RS485)が標準装備されており、リモートGUI、ウェブページインターフェース、LabView、SCPIドライバーも含まれています。絶縁アナログインターフェースにより、アナログ制御やモニタリング用のアナログ出力、さらに多数の入出力トリガーやリレーが利用できます。GENESYS ACシリーズは、直感的なメニュー、設定、データ表示で使いやすい、フルカラーLCDの多言語タッチパネルディスプレイを備えています。

スイッチング電源,交流安定化電源(プログラマブル): GENESYS AC

特徴

  • 1Uおよび3Uモデル
  • フルカラータッチパネルディスプレイ
  • 内蔵USB、LAN、RS-232およびRS-485(その他も対応)インターフェース
  • 27kVAの単相および多相に並列接続可能
  • 5年間保証

利点

  • 使用ラックスペース削減
  • 読みやすく、プログラムしやすい
  • 大規模システムや単相、多相運転にも対応
  • 設置工数・費用の削減

動画

 

 

 
  • [TAB]モデル
  • [TAB]テクニカルデータ
  • [TAB]リンク
  • [TAB]安全規格関連文書

モデル

カタログ品番検索モデル出力電力(W)入力電圧(VAC)出力電圧
GAC-02-D2000

単相
85-265VAC

三相
170-265VAC
342-528VAC

0 - 360VAC
GAC-PRO-02-D2000

単相
85-265VAC

三相
170-265VAC
342-528VAC

0 - 360VAC
&
0 - ±510VDC
GAC-03-D3000

単相
85-265VAC

三相
170-265VAC
342-528VAC

0 - 360VAC
GAC-PRO-03-D3000三相
170-265VAC
342-528VAC
0 - 360VAC
&
0 - ±510VDC
GAC-06-D6000三相
170-265VAC
342-528VAC
0 - 360VAC
GAC-PRO-06-D6000三相
170-265VAC
342-528VAC
0 - 360VAC
&
0 - ±510VDC
GAC-09-D9000三相
170-265VAC
342-528VAC
0 - 360VAC
GAC-PRO-09-D9000三相
170-265VAC
342-528VAC
0 - 360VAC
&
0 - ±510VDC

テクニカルデータ

[Technical 2] 
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301110001"

data-tecdata_group1_id="1000000873315"

data-tecdata_group2_id="1000000873318"

data-tecdata_asset_id=""

安全規格関連文書

[Technical 2] 
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301110001"

data-tecdata_group1_id="1000000873317"

data-tecdata_group2_id="1000000873320"

data-tecdata_asset_id=""