Genesys・GENESYS+・Z+・GENESYS ACシリーズソフトウェアダウンロード
- Genesys・GENESYS+・Z+・GENESYS ACシリーズソフトウェアダウンロード
- 本ソフトウェアをダウンロードする前に下記の「ソフトウェア使用許諾契約」をお読み下さい。
本契約にご同意いただけた場合のみ、本ソフトウェアを使用することができます。ダウンロードを開始された場合には本契約に同意いただいたものとします。
また、本ソフトウェアはTDKラムダ株式会社Genesys、GENESYS+、Z+、GENESYS ACシリーズをご購入いただいたお客様に限りご提供させていただくものです。当該製品をお持ちでないお客様はダウンロードしないで下さい。 -
【ソフトウェア使用許諾契約】
- 1. 本ソフトウェアについての権利及びその他の知的財産権は、弊社又は弊社ライセンサーに帰属します。
- 2. 本ソフトウェアのダウンロード及び使用はお客様の責任において行っていただきます。弊社は本ソフトウェアの操作方法及びお客様の個別要求に適合させる機能・手順の追加・修正など本ソフトウェアに関する一切の技術サポート提供義務を負いません。
- 3. 本ソフトウェアの内容については、予告なく変更又は削除する場合がございますので予めご了承下さい。
- 4. 本ソフトウェアをダウンロード、インストール及び運用することにより損害が生じたとしても、弊社はその損害について一切責任を負わないものとします。
NEW各電源に関する制御を一通り実行可能ですので、こちらのGUIの使用を推奨します。
| ソフトウェア | 対象製品 | 機能 | リンク | マニュアル |
|---|---|---|---|---|
| Virtual Control Panel | Genesys GENESYS+ Z+ |
各種電源に関する制御を一通り実行可能。 (以下のソフトウェアの各機能のほとんどに対応しています) |
ZIP | |
| GENESYS AC | 英語 |
| ソフトウェア | 対象製品 | 機能 | リンク | マニュアル |
|---|---|---|---|---|
| Multi-Model-Communication | Genesys GENESYS+ Z+ |
基本的な操作と状態監視(同時に複数台、異なった機種にも対応) | ZIP | |
| Virtual Front Panel | GENESYS+ | 各種操作やログ機能 | ZIP | |
| Virtual Front Panel MODBUS-TCP | GENESYS+ | 各種操作やログ機能(MODBUS-TCP(オプション対応)インタフェース用) | ZIP | |
| Waveform Creator | GENESYS+ | シーケンス機能(出力波形生成)制御用 | ZIP | |
| USB Driver | GENESYS+ | PCでUSBインタフェース接続された電源の制御が可能 | ZIP | |
| TCP Socket | GENESYS+ | LANインタフェース制御用 | ZIP | - |
| ESIファイル(EtherCAT Slave) | GENESYS+ | EtherCAT(オプション対応)インタフェース制御に必要 | 詳細はこちら | |
| Waveform Creator | Z+ | シーケンス機能(出力波形生成)制御用 | ZIP | |
| Virtual Front Panel | Z+ | 基本的な操作やログ機能 | ZIP | |
| Control | Z+ | 各種操作 | ZIP | |
| USB Driver | Z+ | PCでUSBインタフェース接続された電源の制御が可能 | ZIP | |
| TCP Socket | Z+ | LAN(オプション対応)インタフェース制御用 | ZIP | - |
※これらのソフトウェアには、ナショナルインスツルメンツ(National Instruments)社製のNI-VISA(Virtual Instrument Software Architecture)を使用して制御しているものがあります。
適切なVISAがPCにインストールされていない場合はうまく制御できない場合があります。
また途中で別のVISAがインストールされた場合もPC上の設定が変わってしまい、制御ができなくなる場合もあります。
そのような場合は弊社、またはナショナルインスツルメンツ社にお問い合わせください。
適切なVISAがPCにインストールされていない場合はうまく制御できない場合があります。
また途中で別のVISAがインストールされた場合もPC上の設定が変わってしまい、制御ができなくなる場合もあります。
そのような場合は弊社、またはナショナルインスツルメンツ社にお問い合わせください。