クランプフィルタ(ケース付きフェライトコア) セレクションガイド
クリックすると詳細がご覧になれます。
一般グレード
車載グレード
|Z| (Min.) / Ω : 10~100MHz/100~500MHz |Z| (Min.) / Ω : 50~100MHz
固定タイプ
| 固定方式 | 対応ケーブル外径 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 11mm | 12mm | 13mm | ||
バンド
|
ZCAT151825 Ω / 50 Ω |
ZCAT201720 Ω / 50 Ω |
ZCAT213240 Ω / 80 Ω |
ZCAT303580 Ω / 150 Ω |
||||||||
ZCAT203220 Ω / 150 Ω |
||||||||||||
ケーブル固定 |
ZCAT1325-A50 Ω / 100 Ω |
|||||||||||
ZCAT1730-A40 Ω / 80 Ω |
||||||||||||
ZCAT2035-A50 Ω / 100 Ω |
||||||||||||
ZCAT08V-BK120 Ω |
||||||||||||
ZCAT2235-A30 Ω / 80 Ω |
||||||||||||
ZCAT12V-BK140 Ω |
||||||||||||
ZCAT2436-A30 Ω / 80 Ω |
||||||||||||
筐体固定 |
ZCAT2017-B20 Ω / 50 Ω |
|||||||||||
フラットケーブル用
| ケーブル高さ | ケーブル幅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7mm | 8.5mm | 15mm | 26mm(20芯用) | 34mm(26芯用) | 52mm(40芯用) | ||
1.3mm |
ZCAT361830 Ω |
ZCAT462535 Ω |
ZCAT681935 Ω |
||||
4mm |
ZCAT10D25 Ω / 70 Ω |
||||||
5mm |
ZCAT13D40 Ω / 100 Ω |
ZCAT20D60 Ω / 150 Ω |
|||||