ハプティクス向けピエゾ(圧電)アクチュエータ セレクションガイド
品番 | イメージ | 動作電圧 / V | 厚み / mm | LxW寸法 / mm | 最大可動重量 / g (加速度3G以上) |
車載対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
PiezoHapt™-L PHUA8060-35A-33-000 |
-12 to +12 | 0.35 | 60 x 80(FPC除く) 60 x 94.5(FPC込み) |
0.2 | ||
PiezoHapt™-L PHUB8060-35A-33-000 |
-12 to +12 | 0.52 | 60 x 80(FPC除く) 60 x 90.5(FPC込み) |
0.1 | ||
PiezoHapt™-L PHUA3015-30A-21-000 |
-6 to +6 | 0.3 | 30 x 15(FPC除く) 30 x 29(FPC込み) |
0.3 | ||
PowerHap B54102H1020A001 (1313H018V120) |
0 to +120 | 1.8 | 12.7 x 12.7 | 7 | ||
PowerHap B54104H1031A001 (1919H022V120) |
0 to +120 | 2.2 | 19.3 x 19.3 | 35 | ||
PowerHap Z63000Z2910Z001Z46 (0704H013V060) |
0 to +60, +95 (overdrive mode) | 1.22 | 7 x 3.75 | 2.3 / 3.0 (overdrive mode) | ||
PowerHap Z63000Z2910Z1Z48 (1204H018V060) |
0 to +60, +95 (overdrive mode) | 1.74 | 12 x 4 | 3.3 / 4.8 (overdrive mode) |