PiezoHaptアクチュエータ
PHUB8060-35A-33-000
|
|
振動板寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
素子寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 動作電圧 (Max.) |
|
その他
| 振動板仕様 |
|
| 電極仕様 |
|
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3216X6S0J156M160AB
Capacitance=15μF
Edc=6.3V
T.C.=X6S
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
積層型リード付きコンデンサ
FA28C0G1H010CNU00
Capacitance=1pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
リード付きインダクタ(リード付きコイル)
TSL0709S-220K1R3-PF
力率改善用チョーク
PFC2723ER-421K03B-00
Output Power = 100W at CRM,50kHz,Vin min=85VAC
L x W x H = 28 x 25 x 26 mm max.
力率改善用チョーク
PFC2723ER-421K03B-50
Output Power = 100W at CRM,50kHz,Vin min=85VAC
L x W x H = 29 x 25 x 26 mm max.
フィルタ
DEA205425BT-2190E1
Pass Band=4920 to 5950MHz
Zc=50se | 50se
湿度センサ
CHS-ESS-CA5
Product Type=Elements
Nominal Accuracy=±5%
ジャイロスコープ
GYPRO2300LD
1-Axis
Gyroscope
PiezoHaptアクチュエータ
PHUA3015-30A-21-000
Opearting temperature : -10 to +60 °C
Operating voltage = 12Vp-p(±6V) Max.
PiezoHaptアクチュエータ
PHUA8060-35A-33-000
Opearting temperature : -10 to +60 °C
Operating voltage = 24Vp-p(±12V) Max.