電源ライン用EMCフィルタ

RTHN-5006

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
電源
3相/3線
シリーズ
RTHN
特徴
SCCR 14kA(UL認定品の即断式ブレーカーとのコンビネーション試験による)
オプション
オプションラインナップ
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格電流
6A
定格電圧 [AC]
500V
定格電圧 [DC]
500V
耐電圧
AC2500V, 60s [line - earth]
絶縁抵抗 (Min.)
100MΩ [DC500V, 1min.]
漏洩電流 [デルタ結線] (Max.)
5mA [500V, 60Hz]
漏洩電流 [スター結線] (Max.)
直流抵抗 (Max.)
290mΩ
コモンモード減衰保証量 (Min.)
25dB (0.1MHz~10MHz)
ディファレンシャルモード減衰保証量 (Min.)
25dB (0.2MHz~30MHz)

形状と寸法

形状 / 取付
低背
長さ(L)
95mm Nom.
幅(W)
210mm Nom.
高さ(H)
50mm Nom.
質量
700g Typ.

その他

端子
端子台
動作温度範囲
-25~85°C
性能
広帯域高減衰
付加機能
安全規格
UL1283
EN60939-1
EN60939-2

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...