ノイズサプレッションフィルタ セレクションガイド (車載グレード)
クリックすると詳細がご覧になれます。
電源ライン、信号ライン用
- 積層
| カテゴリ | 1.0mm x 0.5mm [EIA 0402] ![]() |
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603] ![]() |
2.0mm x 1.6mm [EIA 0806] |
|
|---|---|---|---|---|
| ノイズ対策バンド | 推奨回路 | |||
| 放射ノイズ対策 (at 700MHz - 2.7GHz) |
電源ライン 信号ライン |
MDF1005GNEW
1000Ω(900MHz) |
||
| 放射ノイズ対策 (at 30MHz - 300MHz) |
電源ライン 信号ライン |
MDF2016BNEW
12-60Ω(2MHz) |
||
| 放射ノイズ対策 (at 500KHz - 100MHz) |
電源ライン 信号ライン |
MHF1608BNEW
600-3500Ω(10MHz) |
||
車載グレード