アキシャルコンデンサ

B40600C5128M003

用途
車載車載
特徴
High Ripple CurrentHigh Ripple Current
Low ESRLow ESR
High VibrationHigh Vibration
Forced CoolingOptimized for Forced Cooling
シリーズ
B40600
ステータス
量産体制量産体制
製品寿命をシミュレートする
ブランド
TDK
  • アルミ電解コンデンサ,ハイブリッドポリマーコンデンサ:B40600_kal1715-b

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
14mm +0.5mm
長さ (L)
25mm +1.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
1200μF ±20% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
25V
サージ電圧 Vs [DC]
28.75V
定格リップル電流 IAC, R
8.5A (20kHz, Ta=125°C)
最大リップル電流 IAC, max.
25.0A (20kHz, Tc=125°C)
ESRmax.
5.1mΩ (20kHz, 20°C)
7.1mΩ (20kHz, -40°C)
誘電正接 tan δ
漏れ電流
180μA (25V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
22nH
カテゴリ下限温度
-55°C
上限動作温度
150°C
定格寿命
>4000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

Vibration Resistance
30g
Vibration Fixation Method
Case
端子タイプ
Axial-lead
端子構成
Axial long leads
デザイン
PET insulation sleeve orange
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
AEC-Q200
はんだ付け方法
Wave and selective wave
Welding
包装形態
Taped on Reel
梱包数
350pcs
最少受注数
3500pcs
重量
6.1g
その他詳細
データシートを参照してください

この製品を見た人は下記の製品も見ています