アキシャルコンデンサ

B40750A8467M001

用途
産機産機
特徴
High Ripple CurrentHigh Ripple Current
Low ESRLow ESR
シリーズ
B40750
ステータス
量産体制量産体制
製品寿命をシミュレートする
ブランド
TDK
  • アルミ電解コンデンサ,ハイブリッドポリマーコンデンサ:B40650_B40750_kal1875-c

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
14mm +1.5mm
長さ (L)
25mm +3.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
460μF ±20% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
63V
サージ電圧 Vs [DC]
72.45V
定格リップル電流 IAC, R
13.8A (100kHz, Ta=105°C)
最大リップル電流 IAC, max.
ESRmax.
5.9mΩ (100kHz, 20°C)
7.1mΩ (100kHz, -40°C)
誘電正接 tan δ
0.08 (100Hz, 20°C)
漏れ電流
290μA (63V, 20°C, 2min)
ESL (自己インダクタンス)
6nH
カテゴリ下限温度
-55°C
上限動作温度
105°C
定格寿命
>10000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

Vibration Resistance
10g
Vibration Fixation Method
Case
端子タイプ
Soldering star
端子構成
3-pin
デザイン
PET insulation sleeve orange
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
はんだ付け方法
Wave and selective wave
Welding
包装形態
ブリスター
梱包数
480pcs
最少受注数
4800pcs
重量
6.1g
その他詳細
データシートを参照してください