アキシャルコンデンサ

B41692D8567Q003

用途
車載車載
特徴
High CVHigh CV Product
High VibrationHigh Vibration
シリーズ
B41692
ステータス
量産体制量産体制
製品寿命をシミュレートする
ブランド
EPCOS
  • アルミ電解コンデンサ:アキシャルリード/ソルダリングスタ:B41692  B41792_kal1742-8

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
14mm +0.5mm
長さ (L)
30mm +0.5mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
560μF +30,-10% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
63V
サージ電圧 Vs [DC]
72.45V
定格リップル電流 IAC, R
2.8A (10kHz, Ta=125°C)
最大リップル電流 IAC, max.
1.8A (10kHz, Ta=140°C)
4.0A (10kHz, Ta=125°C)
5.5A (10kHz, Ta=105°C)
ESRmax.
163mΩ (100Hz, 20°C)
965mΩ (100Hz, -40°C)
誘電正接 tan δ
漏れ電流
220μA (63V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
24nH
カテゴリ下限温度
-55°C
上限動作温度
140°C
定格寿命
>5000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

Vibration Resistance
20g
Vibration Fixation Method
Case
端子タイプ
Axial-lead
端子構成
Axial long leads
デザイン
PET insulation sleeve orange
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
AEC-Q200
はんだ付け方法
Wave and selective wave
Welding
包装形態
Taped on Reel
梱包数
350pcs
最少受注数
3500pcs
重量
6.8g
その他詳細
データシートを参照してください