アキシャルコンデンサ

B43693G1247Q001

用途
車載車載
特徴
シリーズ
B43693
ステータス
量産体制量産体制
製品寿命をシミュレートする
ブランド
EPCOS
  • アルミ電解コンデンサ:アキシャルリード/ソルダリングスタ:B43693_kal1937-v

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
21mm +0.5mm
長さ (L)
30mm +0.5mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
240μF +30,-10% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
160V
サージ電圧 Vs [DC]
184V
定格リップル電流 IAC, R
4.6A (10kHz, Ta=125°C)
最大リップル電流 IAC, max.
10.2A (10kHz, Tc=125°C)
6.7A (10kHz, Ta=105°C)
15.0A (10kHz, Tc=105°C)
ESRmax.
352mΩ (100Hz, 20°C)
153mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
漏れ電流
490μA (160V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
39nH
カテゴリ下限温度
-40°C
上限動作温度
140°C
定格寿命
>2500h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

Vibration Resistance
20g
Vibration Fixation Method
Case
端子タイプ
Axial-lead
端子構成
Axial long leads
デザイン
PET insulation sleeve orange
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
AEC-Q200
はんだ付け方法
Wave and selective wave
Welding
包装形態
Axial Pallet
梱包数
140pcs
最少受注数
3080pcs
重量
16.5g
その他詳細
データシートを参照してください