パルスアプリケーション用コンデンサ

B43417A4118K152 新製品

用途
産機産機
特徴
High CVHigh CV Product
シリーズ
B43417
ステータス
量産体制量産体制
製品寿命をシミュレートする
ブランド
EPCOS
  • アルミ電解コンデンサ:パルスアプリケーション

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
30mm +1.0mm
長さ (L)
50mm ±2.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
1110μF ±10% (100Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
350V
誘電正接 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
2500μA (350V, 20°C, 5min)
カテゴリ下限温度
-25°C
上限動作温度
60°C
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Snap-in
端子構成
3-pin 4.5mm
デザイン
PET insulation sleeve
参照規格
包装形態
Cardboard Box
梱包数
80pcs
最少受注数
320pcs
重量
46g
その他詳細
データシートを参照してください