ネジ端子形コンデンサ

B41560A5100M600

製品ステータス
量産体制
用途
産機
特徴
High CVHigh CV Product
シリーズ
B41560
製品寿命をシミュレートする
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
51.6mm +0.5,-1.0mm
長さ (L)
105.7mm ±1.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
100000μF ±20% (120Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
25V
サージ電圧 Vs [DC]
28.75V
定格リップル電流 IAC, R
15.0A (100Hz, Ta=105°C)
最大リップル電流 IAC, max.
32.0A (100Hz, Ta=85°C)
34.0A (100Hz, Ta=40°C)
ESRtyp.
4.7mΩ (100Hz, 20°C)
Zmax.
7.6mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
漏れ電流
4900μA (25V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
20nH
カテゴリ下限温度
-40°C
上限動作温度
105°C
定格寿命
>3000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Screw terminals - with ring clip/clamp mounting
端子構成
Standard
デザイン
PET insulation
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
包装形態
Cardboard Box
梱包数
36pcs
最少受注数
72pcs
重量
280g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る