ネジ端子形コンデンサ

B43713A2339M600

製品ステータス
量産体制
用途
産機
特徴
Long LifeLong Useful Life
シリーズ
B43713
製品寿命をシミュレートする
AlCap Useful Life Calculation Tool で計算
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
90mm +0.5,-1.5mm
長さ (L)
221mm ±1.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
33000μF ±20% (120Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
200V
サージ電圧 Vs [DC]
230V
定格リップル電流 IAC, R
45.9A (100Hz, Ta=85°C)
最大リップル電流 IAC, max.
82.5A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
5.2mΩ (100Hz, 20°C)
1.7mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
9.8mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
12mA (200V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
20nH
カテゴリ下限温度
-25°C
上限動作温度
85°C
定格寿命
>15000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Screw terminals - with ring clip/clamp mounting
端子構成
Standard
デザイン
PET insulation
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
包装形態
Cardboard Box
梱包数
9pcs
最少受注数
18pcs
重量
1900g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る