ネジ端子形コンデンサ

B43733A4228M600

用途
産機産機
特徴
Threaded StudThreaded Stud
Long LifeLong Useful Life
シリーズ
B43733
ステータス
量産体制量産体制
製品寿命をシミュレートする
AlCap Useful Life Calculation Tool で計算
ブランド
EPCOS
  • アルミ電解コンデンサ:ネジ端子形

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
51.6mm +0.5,-1.0mm
長さ (L)
105.7mm ±1.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
2200μF ±20% (120Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
350V
サージ電圧 Vs [DC]
385V
定格リップル電流 IAC, R
8.32A (100Hz, Ta=85°C)
最大リップル電流 IAC, max.
15.2A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
55mΩ (100Hz, 20°C)
15mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
90mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
2000μA (350V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
15nH
カテゴリ下限温度
-25°C
上限動作温度
85°C
定格寿命
>15000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Screw terminals - with threaded stud
端子構成
Standard
デザイン
PET insulation
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
包装形態
Cardboard Box
梱包数
36pcs
最少受注数
72pcs
重量
280g
その他詳細
データシートを参照してください