ネジ端子形コンデンサ

B43762A5109M650

製品ステータス
量産体制
用途
産機
特徴
High CVHigh CV Product
PAPRPAPR
Threaded StudThreaded Stud
シリーズ
B43762
製品寿命をシミュレートする
AlCap Useful Life Calculation Tool で計算
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
90mm +0.5,-1.5mm
長さ (L)
197mm ±1.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
10000μF ±20% (120Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
450V
サージ電圧 Vs [DC]
495V
定格リップル電流 IAC, R
26.0A (100Hz, Ta=105°C)
最大リップル電流 IAC, max.
45.8A (100Hz, Ta=85°C)
61.5A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
10mΩ (100Hz, 20°C)
3.2mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
16mΩ (10kHz, 20°C)
誘電正接 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
8100μA (450V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
20nH
カテゴリ下限温度
-40°C
上限動作温度
105°C
定格寿命
>5000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Screw terminals - with threaded stud
端子構成
PAPR
デザイン
PET insulation
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
包装形態
Cardboard Box
梱包数
9pcs
最少受注数
18pcs
重量
1700g
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る