スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ

B43645A5207M057 新製品

用途
産機産機
特徴
High CVHigh CV Product
Long LifeLong Useful Life
シリーズ
B43645
ステータス
開発中開発中
製品寿命をシミュレートする
AlCap Useful Life Calculation Tool で計算
ブランド
EPCOS
  • アルミ電解コンデンサ,スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ:B43645_kal1986-h

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

直径 (D)
22mm +1.0mm
長さ (L)
35mm +2.5,-2.0mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
200μF ±20% (120Hz, 20°C)
定格電圧 VR [DC]
450V
サージ電圧 Vs [DC]
495V
定格リップル電流 IAC, R
1.15A (120Hz, Ta=105°C)
最大リップル電流 IAC, max.
2.08A (120Hz, Ta=85°C)
2.76A (120Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
540mΩ (120Hz, 20°C)
130mΩ (360Hz, 60°C)
Zmax.
誘電正接 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏れ電流
880μA (450V, 20°C, 5min)
ESL (自己インダクタンス)
20nH
カテゴリ下限温度
-25°C
上限動作温度
105°C
定格寿命
>5000h
その他詳細
データシートを参照してください

その他

端子タイプ
Snap-in
端子構成
2-pin short 4.5mm
デザイン
PET insulation sleeve
参照規格
Sectional specification IEC 60384-4
包装形態
Cardboard Box
梱包数
160pcs
最少受注数
640pcs
重量
15g
その他詳細
データシートを参照してください