|
|
FA
|
B58035U*
|
AEC-Q200 Serial
|
CeraLink flex assembly(FA)シリーズは、コンパクトに設計されたリードフレーム付きマルチチップSMD部品です。 - FA2 (2チップ) 定格電圧500V(2uF), 700V(1uF), 900V(0.5uF) - FA3 (3チップ) 定格電圧500V(3uF), 700V(1.5uF), 900V(0.75uF) - FA10 (10チップ) 定格電圧500V(10uF), 700V(5uF), 900V (2.5uF) DCアプリケーション、スナバコンデンサ、DCリンクコンデンサ、フィルタコンデンサに最適な製品です。
|
2561KB
|
|
|
|
2220
|
B58043I*
|
AEC-Q200
|
CeraLink 2220 series as a single chip SMD component with standard termination; rated voltage 350 V (470 nF), 500 V (250 nF), 900 V (56 nF) Ideal for DC application, Snubber Cap, Filter Cap
|
1463KB
|
212KB
|
212KB
|
|
|
B58043E*
|
AEC-Q200 Soft
|
CeraLink 2220 series as a single chip SMD component with soft termination; rated voltage 350 V (470 nF), 500 V (250 nF), 900 V (56 nF) Ideal for DC application, Snubber Cap, Filter Cap
|