CeraLinkコンデンサ

該当製品数 :
?
以下
( 入力可能範囲 : - ~ - )
?
以下
( 入力可能範囲 : - ~ - )
以上
( 入力可能範囲 : - ~ - )
以上
( 入力可能範囲 : - ~ - )
Operating Voltage : 300V DC Nom. | Peak Voltage : 455V DC Max.
Operating Voltage : 400V DC Nom. | Peak Voltage : 650V DC Max.
Operating Voltage : 600V DC Nom. | Peak Voltage : 1000V DC Max.
Operating Voltage : 800V DC Nom. | Peak Voltage : 1300V DC Max.
検 索
?
車載用途として高い信頼性が求められる機器向け
一般用途向け
外部電極に導電性樹脂層を挟み込み、熱衝撃や機械的応力に効果があります。
1素子内にコンデンサを直列に2つ設けることで、万が一のクラック発生時にも絶縁破壊のリスクを低減します。
米国のAECが車載用の受動部品に対して定めたテスト基準「AEC-Q200」に準じた評価試験を実施した製品かどうかを示しています。具体的な評価試験方法とその結果などの詳細についてはお問い合わせください。
検 索