CeraLinkコンデンサ
B58033I5206M001
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(T) |
|
電気的特性
| 公称静電容量 (Typ.) |
|
| 実効静電容量 (Typ.) |
|
| 初期容量 |
|
| ピーク動作電圧 (Max.) |
|
| 定格電圧 |
|
| 動作電圧 |
|
| ESL |
|
| 動作電流 (Nom.) [100kHz, 85°C] |
|
| 動作電流 (Nom.) [100kHz, 105°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| はんだ付け方法 |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
技術支援ツール
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1608X7R1H104M080AE
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
積層型リード付きコンデンサ
FA28C0G1H152JNU06
Capacitance=1.5nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
CeraLinkコンデンサ
B58033I7106M001
10 μF, 700 V
LxWxT=33x22x11.5 mm
DCリンク用コンデンサ
B25654A5207K001
200µF, 500V DC
85mm (L) x 47(+2.5)mm (W) x 40.5mm (H)
DCリンク用コンデンサ
B25654A5277K001
270µF, 500V DC
109mm (L) x 47(+2,5)mm (W) x 40.5mm (H)
DCリンク用コンデンサ
B25654A6117K001
115µF, 650V DC
97.5mm (L) x 35.5(+2,5)mm (W) x 42.5mm (H)
DCリンク用コンデンサ
B32674D4475K000
4.7uF, 450V DC
18mm(W) x 27.5mm(H) x 31.5mm(L)
DCリンク用コンデンサ
B32718H2476J000
47.0uF, 1200 V DC
45.0mm(W) x 65.0mm(H) x 57.5mm(L)
スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32654A3475J000
4.7uF, 250V DC
18mm(W) x 27.5mm(H) x 31.5mm(L)
スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32654A3475K000
4.7uF, 250V DC
18mm(W) x 27.5mm(H) x 31.5mm(L)