積層セラミックチップコンデンサ
C0603CH1E820K030BA
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
| 端子幅(B) |
|
| 端子間隔(G) |
|
| 推奨ランドパターン(PA) |
|
| 推奨ランドパターン(PB) |
|
| 推奨ランドパターン(PC) |
|
電気的特性
| 静電容量 |
|
| 定格電圧 |
|
| 温度特性 |
|
| Q (Min.) |
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
C0603JB1C472K030BA
Capacitance=4.7nF
Edc=16V
T.C.=JB
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C2012X5R1A476M125AC
Capacitance=47μF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
チップアンテナ
ANT016008LCS2442MA1
Pass Band=2400 to 2484MHz
チップアンテナ
ANT161575ST-1202A1
Pass Band=1557 to 1605MHz
TMR角度センサ
TAD2141-BIDB
Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 12bit)
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.2 deg
TMR角度センサ
TAS2143-AAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Differential Sin+ - Sin- / Cos+ - Cos-, 5.0V applied) TSSOP-8
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.8 deg