TMR角度センサ
TAD2141-BIDB
|
|
寸法
| パッケージ |
|
| 実装タイプ |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 角度精度(全温度範囲) / degree |
|
| 角度精度(標準)(at 25°C) / degree |
|
| 電源電圧 |
|
| アナログ出力電圧 |
|
| 出力タイプ |
|
| センサ構成 |
|
| 検知磁場範囲 |
|
| 角度範囲 |
|
その他
| 動作温度 |
|
| AEC-Q100 |
|
| 冗長性対応 |
|
| 冗長性(系統数) |
|
| 機能安全 |
|
| 自己診断機能 |
|
| 特殊機能 |
|
| 包装形態 |
|
| 重量 |
|
製品情報
ドキュメント
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C0816X7S0G105M050AC
Capacitance=1μF
Edc=4V
T.C.=X7S
LxWxT:0.8x1.6x0.5mm
Low ESL reverse geometry
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CS11-E2GA222MYNS
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 10.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
インダクタ(コイル)
VLS252012HBX-100M-1
L=10μH
Rated current=1.3A
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.2mm
3端子フィルタ
MEA1608PE360TA0G
Cut-Off frequency=220MHz
Rated current=100mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.5mm
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72500E5250L060
Maximum continuous voltage=32V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=120V
NTCエレメント
NTCDZ3HG103HC3NB
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (U-shaped bending with resin coat)
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCDP3SG562HXBBAA
Nominal Resistance=5.6kΩ at 3℃
ABS rasin case type
TMR角度センサ
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.8 deg
TMR角度センサ
TAD2141-BAKA
Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 12bit)
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.3 deg
TMR角度センサ
TAD2141-BAMA
Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 8bit)
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.3 deg