積層セラミックチップコンデンサ
C3225X7S2A335M200AE
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
C3216X7R1E106K160AE
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
積層セラミックチップコンデンサ
C3225X7S2A335M200AB
Capacitance=3.3μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x2.5x2mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層セラミックチップコンデンサ
CGA6M3X7S2A335M200AB
Capacitance=3.3μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x2.5x2mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CGA6M3X7S2A335M200AE
Capacitance=3.3μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
AEC-Q200
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACT1210-510-2P-TL00
|Z|=2600Ω at 10MHz
Rated current=200mA
L x W x T :
3.2mm x 2.5mm x 2.5mm
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CC1R5-1212DF-E
On-board type, Dual Output, Output: 1.5W, ±12V
Isolated type, Option: DIP type